Barreiras de luz para garfos com economia de espaço feitas de plástico em vários modelos
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BGL 5G-003-01 | BGL 5G-003-05 | |
|
197,04 BRL
Preço de tabela
|
213,24 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 6 x 21.3 x 25.4 mm | 6 x 21.3 x 25.4 mm |
|---|---|---|
| Largura da forquilha | 5 mm | 5 mm |
| Interface |
NPN Contato normalmente fechado (NF) NPN Contato normalmente aberto (NA) |
NPN Contato normalmente fechado (NF) NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Tipo de luz | LED infrared Infravermelho | LED infrared Infravermelho |
| Conexão | Cabo, 1 m, PVC | Cabo, 5 m, PVC |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |