Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Barreiras de luz para garfos com economia de espaço feitas de plástico em vários modelos
Dimensões
13.7 x 18.1 x 26 mm
Largura da forquilha
5 mm
Interface
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
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
| BGL 5L-002-05 | BGL 5L-002-03 | BGL 5L-002-01 | |
|
224,55 BRL
Preço de tabela
|
215,57 BRL
Preço de tabela
|
207,48 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Largura da forquilha | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Interface |
PNP: Contato normalmente fechado (NF) PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
PNP: Contato normalmente fechado (NF) PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
PNP: Contato normalmente fechado (NF) PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Tipo de luz | LED infrared Infravermelho | LED infrared Infravermelho | LED infrared Infravermelho |
| Conexão | Cabo, 5 m, PVC | Cabo, 3 m, PVC | Cabo, 1 m, PVC |
| Material do invólucro | PBT | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 5...24 VDC | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD