Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BGL008J

BGL 120A-103-S49

Sensores de garfo com IO-Link

Dimensões
10 x 140 x 93 mm
Largura da forquilha
120 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
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
10 x 140 x 93 mm
Largura da forquilha
120 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
colimado
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 0.3 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Vidro, revestido
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar