Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para alta pressão
Dimensões
64.2 x 38.1 mm
Frequência de comutação
50 Hz
Conexão
1/2"-20 UNF-2A
Tensão de serviço UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Certificação/conformidade
CE
cULus
EAC
WEEE
cULus
EAC
WEEE
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.500"-S21 | BES 516-200-S8/1.500"-S21 | |
|
-
Preço de tabela
|
6.024,15 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 64.2 x 38.1 mm | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ |
|---|---|---|
| Frequência de comutação | 50 Hz | 20 Hz |
| Conexão | 1/2"-20 UNF-2A | Conector de encaixe, 1/2"-20 UNF-2A-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Formato construtivo | - | Ø 12.7 mm |
| Instalação | - | faceado |
| Alcance | - | 2 mm |
| Saída de comutação | - | Contato normalmente aberto (NA) |
| Material do invólucro | - |
Zinco Alumínio |
| Superfície ativa, material | - | Termofixo |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | - | 206 bar |
| Classe de proteção | - | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD