Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para alta pressão
Dimensões
64.2 x 57.785 mm
Frequência de comutação
50 Hz
Conexão
7/8"-16 UN
Tensão de serviço UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Certificação/conformidade
CE
EAC
cULus
WEEE
EAC
cULus
WEEE
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/2.275"-S5 | BES 516-200-S8/2.875"-S5 | |
|
-
Preço de tabela
|
7.036,83 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 64.2 x 57.785 mm | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ |
|---|---|---|
| Frequência de comutação | 50 Hz | 20 Hz |
| Conexão | 7/8"-16 UN | Conector de encaixe, 7/8"-16 UN-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Certificação/conformidade |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Formato construtivo | - | Ø 12.7 mm |
| Instalação | - | faceado |
| Alcance | - | 2 mm |
| Saída de comutação | - | Contato normalmente aberto (NA) |
| Material do invólucro | - |
Zinco Alumínio |
| Superfície ativa, material | - | Termofixo |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | - | 206 bar |
| Classe de proteção | - | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD