Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para alta pressão
Dimensões
Ø 18 x 61 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
3 mm
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
| BES 516-300-S203 | BES 516-300-S190-S4 | |
|
3.234,75 BRL
Preço de tabela
|
3.273,27 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 61 mm | Ø 18 x 58 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 3 mm | 3 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 400 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK |
| Conexão | Conector de encaixe, M18x1-Conector, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 500 bar | 500 bar |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD