Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para alta pressão
Dimensões
Ø 12 x 37 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
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
| BES 516-300-S205-D-PU-05 | BES 516-300-S205-D-PU-03 | |
|
3.177,17 BRL
Preço de tabela
|
3.119,45 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 37 mm | Ø 12 x 37 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | EP | EP |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 3.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 350 bar | 350 bar |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD