Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para alta pressão
Dimensões
51 x 26.04 mm
Saída de comutação
PNP
Frequência de comutação
10 Hz
Conexão
M12x1, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.025"-S4 | BES 516-300-S358/1.025"-S4 | BES R05KB-PSC40B-EP00,3-GS04 | |
|
-
Preço de tabela
|
7.036,83 BRL
Preço de tabela
|
1.581,39 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 51 x 26.04 mm | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | PNP | PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10 Hz | 30 Hz | 400 Hz |
| Conexão | M12x1, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Formato construtivo | - | Ø 12.7 mm | 40x12x26 |
| Instalação | - | faceado | faceado |
| Alcance | - | 2 mm | 4 mm |
| Material do invólucro | - |
Zinco Alumínio |
PA 12 |
| Superfície ativa, material | - | Termofixo | PA 12 |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | - | 206 bar | - |
| Classe de proteção | - | IP67 | - |
| Classe de proteção | - | - | IP67 |
| Princípio de funcionamento | - | - | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD