Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para alta pressão
Dimensões
51 x 47.625 mm
Saída de comutação
PNP
Frequência de comutação
10 Hz
Conexão
M12x1, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.875"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | BES 516-341-H2-Y-S4 | BES 516-346-H2-Y-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
7.036,83 BRL
Preço de tabela
|
1.851,53 BRL
Preço de tabela
|
1.851,53 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 51 x 47.625 mm | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ | 54 x 22 x 48 mm | 54 x 22 x 48 mm |
|---|---|---|---|---|
| Saída de comutação | PNP | PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10 Hz | 30 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Conexão | M12x1, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Formato construtivo | - | Ø 12.7 mm | 54x22x48 | 54x22x48 |
| Instalação | - | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | - | 2 mm | 5 mm | 5 mm |
| Material do invólucro | - |
Zinco Alumínio |
Alumínio | Alumínio |
| Superfície ativa, material | - | Termofixo | PA 12 | PA 12 |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | - | 206 bar | - | - |
| Classe de proteção | - | IP67 | - | - |
| Classe de proteção | - | - | IP67 | IP67 |
| Princípio de funcionamento | - | - | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD