Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para alta pressão
Dimensões
51 x 52.37 mm
Saída de comutação
PNP
Frequência de comutação
10 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Conexão
M12x1, 4-polos
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/2.062"-S4 | BES 516-300-S358/2.062"-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
7.036,83 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 51 x 52.37 mm | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ |
|---|---|---|
| Saída de comutação | PNP | PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10 Hz | 30 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável |
Zinco Alumínio |
| Conexão | M12x1, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Formato construtivo | - | Ø 12.7 mm |
| Instalação | - | faceado |
| Alcance | - | 2 mm |
| Superfície ativa, material | - | Termofixo |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | - | 206 bar |
| Classe de proteção | - | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD