Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para alta pressão
Dimensões
Ø 12 x 78 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
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
Não disponível na loja virtual
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S298-S4-D | BES 516-300-S135-S4-D | BES 516-300-S135-NEX-S4-D | |
|
3.059,94 BRL
Preço de tabela
|
3.059,94 BRL
Preço de tabela
|
3.059,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 78 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4104) | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | EP | EP | EP |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE ATEX IECEx WEEE |
| Categoria Ex | - | - | ATEX: 3G (EPL Gc) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD