Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para alta pressão
Dimensões
Ø 6.5 x 55 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BHS A402N-POC15-S49 | BHS A402N-PSC15-S49 | |
|
2.933,87 BRL
Preço de tabela
|
2.933,87 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 55 mm | Ø 6.5 x 55 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4104) | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | Cerâmica | Cerâmica |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 500 bar | 500 bar |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD