Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes a alta pressão
Dimensões
Ø 5 x 32 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
faceado
Alcance
1 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
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
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BHS G409N-PSD10-EP02 | BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49 | |
|
4.991,39 BRL
Preço de tabela
|
5.102,66 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 5 x 32 mm | Ø 5 x 32 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 1 mm | 1 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | Cerâmica | Cerâmica |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 500 bar | 500 bar |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD