Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIC000A

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA

Acopladores indutivos para transmissão de sinal

Função
Transmissão de sinais
Forma de sinal
unidirecional
Entradas digitais
8x PNP
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Remote
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Função
Transmissão de sinais
Forma de sinal
unidirecional
Entradas digitais
8x PNP
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Remote
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 12-polos
Tensão de saída
24 VDC
Corrente nominal de saída
0.5 A
Material do invólucro
Latão niquelado, revestido
Dimensões
Ø 30 x 106 mm
Temperatura ambiente
0...55 °C
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar