Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Acopladores indutivos para alimentação elétrica
Função
Power Only
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Base
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 4-polos
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 1P0-P2A20-M30ME-SM4A4A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
Preço de tabela
|
5.119,74 BRL
Preço de tabela
|
4.850,28 BRL
Preço de tabela
|
|
| Função | Power Only | Power Only | Power Only |
|---|---|---|---|
| Distância de transmissão | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| Componente | Base | Base | Remote |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos |
| Tensão de serviço para dimensionamento Ue | 24 VDC | 24 VDC | - |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Material do invólucro | - | Latão niquelado, revestido | Latão niquelado, revestido |
| Dimensões | - | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 107.5 mm |
| Temperatura ambiente | - | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Tensão de saída | - | - | 24 VDC |
| Corrente nominal de saída | - | - | 0.5 A |
Só é suportada a transferência de modelos CAD