Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.

BIC005A

BIC 1I0-I2A50-Q40KFU-SM4A4A

Acopladores indutivos para transmissão de sinal IO-Link

Função
Uni IO-Link
Forma de sinal
unidirecional
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Base
Interface
IO-Link 1.0

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Classic Banner
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Função
Uni IO-Link
Forma de sinal
unidirecional
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Base
Interface
IO-Link 1.0
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
Material do invólucro
PBT
Dimensões
40 x 40 x 63 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Classe de proteção
IP67
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Dados do processo IN
4 bytes
Dados do processo OUT
0 bytes
Modo SIO
não
Classificações
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar