Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIC005C

BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A

Acopladores indutivos para transmissão de sinal IO-Link

Função
Uni IO-Link
Forma de sinal
unidirecional
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Remote
Interface
IO-Link 1.0

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Classic Banner
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Função
Uni IO-Link
Forma de sinal
unidirecional
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Remote
Interface
IO-Link 1.0
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos
Tensão de saída
24 VDC
Corrente nominal de saída
0.5 A
Material do invólucro
PBT
Dimensões
40 x 40 x 63 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Classe de proteção
IP67
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Dados do processo OUT
0 bytes
Modo SIO
não
Classificações
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar