Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BIC005Z

BIC 1I3-P2A30-Q90AA-GPX0B-Z04

Acopladores indutivos para transmissão de sinal

Função
Transmissão de sinais
Forma de sinal
unidirecional
Distância de transmissão
4...12 mm
Componente
Base
Conexão
Conector de encaixe, 1 1/8", 12-polos, 1.00 m, PUR
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Função
Transmissão de sinais
Forma de sinal
unidirecional
Distância de transmissão
4...12 mm
Componente
Base
Conexão
Conector de encaixe, 1 1/8", 12-polos, 1.00 m, PUR
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
Material do invólucro
Alumínio
Dimensões
90 x 90 x 45 mm
Temperatura ambiente
0...50 °C
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar