Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIC0086

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A

Acopladores indutivos para transmissão de sinal IO-Link

Função
IO-Link
Forma de sinal
bidirecional
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Base
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Função
IO-Link
Forma de sinal
bidirecional
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Base
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
Material do invólucro
Aço inoxidável, -
Dimensões
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
COM3 (230,4 kBaud)
Canal de diagnóstico: COM2 (38,4 kBaud)
Tempo de ciclo aditivo
0 ms
Dados do processo IN
0…32 Byte
Canal de diagnóstico: 2 byte
Dados do processo OUT
0…32 Byte
Canal de diagnóstico: 1 byte
Modo SIO
não
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Classificações
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar