Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115

Dispositivos de bloqueio eletromecânicos

B10d (EN ISO 13849-1)
5 Milhões. ciclos de comutação
Estágio de codificação (EN ISO 14119)
pequeno
Certificação/conformidade
CE
Safety
Safety
WEEE
Princípio ativo
mecânico - força, contato
Quantidade de contatos
2x contato forçado normalmente fechado
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
B10d (EN ISO 13849-1)
5 Milhões. ciclos de comutação
Estágio de codificação (EN ISO 14119)
pequeno
Certificação/conformidade
CE
Safety
Safety
WEEE
Princípio ativo
mecânico - força, contato
Quantidade de contatos
2x contato forçado normalmente fechado
Categoria de aplicação
CA -15
CC-13
Sentido de aproximação
lateral + em cima
Força de travamento, tipo/princípio
sim, força elástica (corrente de repouso)
Força de travamento FZH
2500 N
Destravamento auxiliar
Chave
Dispositivo de desbloqueio de emergência
não
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 8-polos
Dimensões
40 x 197.7 x 47.5 mm
Temperatura ambiente
0...40 °C
Classe de proteção
IP65
Material do invólucro
Alumínio
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar