Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92

Sensores de segurança codificados por transponder

Special characteristics
Washdown
Nível de performance
e
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Special characteristics
Washdown
Nível de performance
e
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Estágio de codificação (EN ISO 14119)
alto
Tempo de reação, máx.
100 ms
Certificação/conformidade
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Princípio ativo
sem contato (RFID)
Sentido de aproximação
opcionalmente à superfície ativa
Atuador, força de extração
18 N
Distância de comutação segura Sao
10 mm
Distância de desligamento segura Sar
20 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 5-polos
Saída de comutação
2x PNP OSSD
Instalação
faceado
Dimensões
106 x 25 x 22 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP65
IP67
IP69
Material do invólucro
Termoplástico, reforçado com fibra de vidro
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar