Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BID000Z

BID R03K-4R3S0

Sensores de segurança codificados por transponder

Certificação/conformidade
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Princípio ativo
sem contato (RFID)
Atuador, força de extração
18 N
Instalação
qualquer
Dimensões
91 x 25 x 22 mm
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
Safety
Ecolab
WEEE
Princípio ativo
sem contato (RFID)
Atuador, força de extração
18 N
Instalação
qualquer
Dimensões
91 x 25 x 22 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material do invólucro
Termoplástico, reforçado com fibra de vidro
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar