Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115

Dispositivos de travamento codificados para transponders

Special characteristics
Washdown
Nível de performance
e (para função de travamento)
d (para função de retenção)
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
4 (para função de travamento)
2 (para função de retenção)
SIL (IEC 61508)
3 (para função de travamento)
2 (para função de retenção)
SIL CL (EN 62061)
3 (para função de travamento)
2 (para função de retenção)
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Special characteristics
Washdown
Nível de performance
e (para função de travamento)
d (para função de retenção)
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
4 (para função de travamento)
2 (para função de retenção)
SIL (IEC 61508)
3 (para função de travamento)
2 (para função de retenção)
SIL CL (EN 62061)
3 (para função de travamento)
2 (para função de retenção)
Estágio de codificação (EN ISO 14119)
alto
Tempo de reação, máx.
100 ms
Certificação/conformidade
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Princípio ativo
sem contato (RFID)
Categoria de aplicação
DC-12: 24 V/0,25 A
DC-13: 24 V/0,25 A
Sentido de aproximação
lateral
Força de travamento, tipo/princípio
sim, força elástica (corrente de repouso)
Força de travamento FZH
1000 N
Destravamento auxiliar
Chave de fenda
Dispositivo de desbloqueio de emergência
não
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF);2x PNP OSSD
Dimensões
87.5 x 120 x 35 mm
Temperatura ambiente
0...60 °C
Classe de proteção
IP69, IP67, IP66
Material do invólucro
Termoplástico, reforçado com fibra de vidro
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
ETIM 8.0
EC002593
ETIM 9.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar