Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores magneto-indutivos
Conexão
M8x1
Divergência de linearidade máx.
±0,6 mm
Alcance
0...60 mm
Classe de proteção
IP67
Temperatura ambiente
-10...75 °C
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIL EMD0-T060A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S75 | |
|
-
Preço de tabela
|
3.701,15 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1 | - |
|---|---|---|
| Divergência de linearidade máx. | ±0,6 mm | - |
| Alcance | 0...60 mm | - |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -10...75 °C | -25...85 °C |
| Precisão de repetibilidade | 0.5 % FS | 100 µm |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Faixa de medição | - | 64 mm |
| Dimensões | - | 17.5 x 9.6 x 74 mm |
| Saída analógica | - | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
| Resolução | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) |
| Desvio de linearidade típico | - | ±250 µm |
| Tensão de serviço UB | - | 15...30 VDC |
| Conexão | - | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.5 m, PUR |
| Material do invólucro | - |
PA 12 Alumínio |
Só é suportada a transferência de modelos CAD