Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Transmissão de sinal por meio de sinais de saída analógicos 1...10 V (fácil manuseio)
Dimensões
70 x 30 x 16 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
PA
Faixa de medição
0...40 mm
Alternativa recomendada
BIP002P
Sensores de posição indutivos
BIP L02-T040-06-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-B040-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | |
|
4.520,97 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 70 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | PA | PA |
| Faixa de medição | 0...40 mm | 0...40 mm |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0...10 V | Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Característica da saída | ajustável | increasing, adjustable |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±100 µm | - |
| Divergência de linearidade máx. | ±500 µm | ±250 µm |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sistema de Posicionamento Indutivo | Sistema de Posicionamento Indutivo |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD