Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de posição indutivos
Dimensões
35 x 35 x 31 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, blindagem
não
Material do invólucro
PA
Alternativa recomendada
BIP002E
Sensores de posição indutivos
BIP LD2-T017-01-EP02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T014-01-EP02 | BIP LD2-T017-01-EP02 | |
|
4.153,62 BRL
Preço de tabela
|
4.260,72 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Cabo, blindagem | não | não |
| Material do invólucro | PA | PA |
| Faixa de medição | 0...14 mm | 0...17 mm |
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±80.0 µm | ±50.0 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sistema de Posicionamento Indutivo | Sistema de Posicionamento Indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD