Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Transmissão de sinal por meio de sinais de saída analógicos 1...10 V / 4...20 mA
Dimensões
121 x 21 x 22 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
PBT
Faixa de medição
0...103 mm
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
| BIP ED2-B103-03-S75 | BIP ED2-B070-03-S75 | BIP ED2-B133-03-S75 | |
|
5.057,21 BRL
Preço de tabela
|
4.627,76 BRL
Preço de tabela
|
5.552,45 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 121 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide | cuboide |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | PBT | PBT | PBT |
| Faixa de medição | 0...103 mm | 0...70 mm | 0...133 mm |
| Saída analógica |
Analógica, tensão 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Analógica, tensão 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Analógica, tensão 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
| Característica da saída | ajustável | ajustável | ajustável |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±300 µm | ±300 µm | ±400 µm |
| Tensão de serviço UB | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sistema de Posicionamento Indutivo | Sistema de Posicionamento Indutivo | Sistema de Posicionamento Indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD