Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de posição indutivos
Dimensões
35 x 35 x 31 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cabo, blindagem
sim
Material do invólucro
PA
Características do produto
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.15 m, PUR
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB00,15-S4 | BIP AD2-T017-01-EB01,5-S4-503 | |
|
5.552,45 BRL
Preço de tabela
|
5.270,97 BRL
Preço de tabela
|
4.520,97 BRL
Preço de tabela
|
5.381,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide | cuboide | cuboide |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.15 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.50 m, PUR |
| Cabo, blindagem | sim | sim | sim | sim |
| Material do invólucro | PA | PA | PA | PA |
| Faixa de medição | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V |
| Característica da saída | ajustável | ajustável | ajustável | ajustável |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sistema de Posicionamento Indutivo | Sistema de Posicionamento Indutivo | Sistema de Posicionamento Indutivo | Sistema de Posicionamento Indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD