Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIP001F

BIP LD2-T133-03-S75

Transmissão de sinal via IO-Link

Dimensões
149.5 x 21 x 22 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
PBT
Faixa de medição
0...133 mm
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
149.5 x 21 x 22 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
PBT
Faixa de medição
0...133 mm
Interface
IO-Link 1.1
Precisão de repetibilidade conforme BWN
±80 µm
Divergência de linearidade máx.
±400 µm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cURus
WEEE
Princípio de funcionamento
Sistema de Posicionamento Indutivo
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar