Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIP001W

BIP CD2-T017-01-EB02

Transmissão de sinal por meio de sinais de saída analógicos 4...20 mA (alta imunidade EMC)

Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, blindagem
sim
Material do invólucro
PA
Faixa de medição
0...17 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 4...20 mA
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
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, blindagem
sim
Material do invólucro
PA
Faixa de medição
0...17 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 4...20 mA
Característica da saída
ajustável
Precisão de repetibilidade conforme BWN
±50 µm
Divergência de linearidade máx.
±250 µm
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cURus
WEEE
Princípio de funcionamento
Sistema de Posicionamento Indutivo
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar