Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de posição indutivos
Dimensões
25.5 x 35 x 31 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cabo, blindagem
não
Material do invólucro
PA
Características do produto
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR
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
| BIP AD0-F014-01-EP00,5-S4-507 | BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | |
|
5.616,78 BRL
Preço de tabela
|
5.723,55 BRL
Preço de tabela
|
5.616,78 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide | cuboide |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR |
| Cabo, blindagem | não | não | não |
| Material do invólucro | PA | PA | PA |
| Faixa de medição | 0...7 mm | 1,5...12,5 mm | 0...7 mm |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 1...9 V | Analógica, tensão 0...10 V |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD