Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de posição indutivos
Dimensões
35 x 35 x 31 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, blindagem
sim
Material do invólucro
PA
Características do produto
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.15 m, PUR
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
| BIP AD2-T017-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-506 | |
|
5.078,43 BRL
Preço de tabela
|
4.260,72 BRL
Preço de tabela
|
5.078,43 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide | cuboide |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Cabo, blindagem | sim | sim | sim |
| Material do invólucro | PA | PA | PA |
| Faixa de medição | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V |
| Característica da saída | ajustável | ajustável | ajustável |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sistema de Posicionamento Indutivo | Sistema de Posicionamento Indutivo | Sistema de Posicionamento Indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD