Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de posição indutivos
Dimensões
25.5 x 35 x 31 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, blindagem
não
Material do invólucro
PA
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F007-01-EP02-507 | BIP AD0-F014-01-EP02-510 | BIP LD2-T017-01-EP02 | |
|
-
Preço de tabela
|
4.753,38 BRL
Preço de tabela
|
3.647,46 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide | cuboide |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Cabo, blindagem | não | não | não |
| Material do invólucro | PA | PA | PA |
| Faixa de medição | 0...7 mm | 1,5...12,5 mm | 0...17 mm |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 1...9 V | - |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±50 µm | ±80 µm | ±50.0 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cURus EAC WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Interface | - | - | IO-Link 1.1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD