Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Transmissão de sinal por meio de sinais de saída analógicos 4...20 mA (alta imunidade EMC)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 5-polos
Material do invólucro
Aluminium and PBT-GF30, anodizado
Comprimento de medição
200 mm
Interface
Analógica, corrente
IO-Link: V1.1
Analógica, corrente: 4…20 mA
Ascendente/descendente linear
IO-Link: V1.1
Analógica, corrente: 4…20 mA
Ascendente/descendente linear
Característica da saída
Ascendente/descendente linear
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
| BIR 01-0200-K15ALE-000S92 | BIR 01-0300-K15ALE-000S92 | BIR 01-0500-K15ALE-000S92 | |
|
6.411,35 BRL
Preço de tabela
|
6.605,58 BRL
Preço de tabela
|
6.994,07 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Material do invólucro | Aluminium and PBT-GF30, anodizado | Aluminium and PBT-GF30, anodizado | Aluminium and PBT-GF30, anodizado |
| Comprimento de medição | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Interface |
Analógica, corrente IO-Link: V1.1 Analógica, corrente: 4…20 mA Ascendente/descendente linear |
Analógica, corrente: V1.1 IO-Link Analógica, corrente: 4…20 mA Ascendente/descendente linear |
Analógica, corrente: V1.1 IO-Link Analógica, corrente: 4…20 mA Ascendente/descendente linear |
| Característica da saída | Ascendente/descendente linear | Ascendente/descendente linear | Ascendente/descendente linear |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP67, com conector de encaixe | IP67, com conector de encaixe | IP67, com conector de encaixe |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Só é suportada a transferência de modelos CAD