Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Leitor RFID LF (125 kHz)
Grupo de produtos
LF (125 kHz)
Dimensões
Ø 18 x 75 mm
Instalação
metal-free (clear zone)
Forma da antena
redondo
Communication
Read/Write
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS00UF
Leitor RFID LF (125 kHz)
BIS VL-302-001-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS L-302-S115 | BIS VL-302-001-S4 | |
|
8.615,54 BRL
Preço de tabela
|
5.682,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Instalação | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Forma da antena | redondo | redondo |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| Conexão | Conector, 8-polos, 0.50 m, PVC | M12x1-Macho, 4-polos, 0.50 m, PVC |
| Material do invólucro | Latão, Interface de alumínio, niquelado | Latão, Interface de alumínio, niquelado |
| Temperatura de armazenamento | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Interface | - | RS485 (apenas para conexão BIS V) |
| Tensão de serviço UB | - | 19.2...28.8 VDC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD