Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BIS00AC

BIS C-6021-023-050-03-ST8

Processadores RFID LF (70/455 kHz)

Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Interface
INTERBUS
Tecnologias RFID suportadas
LF 70/455 kHz (BIS C )
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
2
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Interface
INTERBUS
Tecnologias RFID suportadas
LF 70/455 kHz (BIS C )
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
2
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Material do invólucro
Alumínio, Fundição sob pressão
Temperatura ambiente
0...60 °C
Classe de proteção
IP65, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
cULus
EAC
WEEE
Conexão
Conector, 9-polos Fêmea, 9-polos
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar