Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Processadores RFID LF (70/455 kHz)
Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Interface
Profibus DP Slave
com isolação galvânica
com isolação galvânica
Tecnologias RFID suportadas
LF 70/455 kHz (BIS C )
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
2
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Alternativa recomendada
BIS012E
RFID multifrequência BIS V
BIS V-6102-019-C101
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS C-622-019-050-03-ST5 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
45.062,93 BRL
Preço de tabela
|
29.167,02 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | LF (70/455 kHz) | Processadores universais (ATÉ V) |
|---|---|---|
| Interface |
Profibus DP Slave com isolação galvânica |
- |
| Tecnologias RFID suportadas | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis | 2 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Material do invólucro | Alumínio, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de proteção | IP65, com conector de encaixe | IP65, com conector de encaixe |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Conexão | 2x Fêmea, 12-polos Conector, 5-polos | M12x1-Macho, 5-polos, B-codificado M12x1-Fêmea, 5-polos, B-codificado 7/8"-Macho, 5-polos |
| Interface | - | Profibus: DP escravo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD