Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Processadores RFID LF (125 kHz)
Grupo de produtos
LF (125 kHz)
Interface
RS232
Tecnologias RFID suportadas
LF 125 kHz (BIS L)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
2
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6020-007-050-00-ST15 | BIS L-6000-007-050-00-ST15 | |
|
-
Preço de tabela
|
27.610,44 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Interface | RS232 | RS232 |
| Tecnologias RFID suportadas | LF 125 kHz (BIS L) | LF 125 kHz (BIS L) |
| Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis | 2 | 2 |
| Tensão de serviço UB | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Material do invólucro | Alumínio, Fundição sob pressão | ABS |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de proteção | IP65, com conector de encaixe | IP65, com conector de encaixe |
| Certificação/conformidade |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS |
CE UKCA cULus WEEE |
| Conexão | Conector, 4-polos Conector, 5-polos | Conector, 4-polos Conector, 5-polos |
Só é suportada a transferência de modelos CAD