Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Unidades de avaliação para a faixa LF (125 kHz)
Grupo de produtos
LF (125 kHz)
Interface
Profibus DP Slave
com isolação galvânica
com isolação galvânica
Tecnologias RFID suportadas
LF 125 kHz (BIS L)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
2
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Alternativa recomendada
BIS00T3
RFID multifrequência BIS V
BIS V-6102-019-C001
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6022-019-050-03-ST14 | BIS V-6102-019-C001 | |
|
32.958,78 BRL
Preço de tabela
|
21.995,79 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | LF (125 kHz) | Processadores universais (ATÉ V) |
|---|---|---|
| Interface |
Profibus DP Slave com isolação galvânica |
- |
| Tecnologias RFID suportadas | LF 125 kHz (BIS L) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis | 2 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Material do invólucro | Alumínio, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de proteção | IP65, com conector de encaixe | IP65, com conector de encaixe |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Conexão | Conector, 5-polos, B-codificado M12x1-Fêmea, 5-polos, B-codificado Conector, 5-polos | M12x1-Macho, 5-polos, B-codificado M12x1-Fêmea, 5-polos, B-codificado 7/8"-Macho, 5-polos |
| Interface | - | Profibus: DP escravo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD