Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Processadores RFID LF (125 kHz)
Grupo de produtos
LF (125 kHz)
Interface
DeviceNet
com isolação galvânica
com isolação galvânica
Tecnologias RFID suportadas
LF 125 kHz (BIS L)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
2
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6023-025-050-03-ST13 | BIS L-6003-025-050-03-ST12 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Interface |
DeviceNet com isolação galvânica |
DeviceNet com isolação galvânica |
| Tecnologias RFID suportadas | LF 125 kHz (BIS L) | LF 125 kHz (BIS L) |
| Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis | 2 | 2 |
| Tensão de serviço UB | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Material do invólucro | Alumínio, Fundição sob pressão | ABS |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de proteção | IP65, com conector de encaixe | IP65, com conector de encaixe |
| Certificação/conformidade |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS |
CE UKCA cULus WEEE |
| Conexão | Conector, 5-polos Fêmea, 5-polos Conector, 5-polos | Conector, 5-polos Fêmea, 5-polos Conector, 5-polos |
Só é suportada a transferência de modelos CAD