Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BIS00F0

BIS M-6022-019-050-03-ST14

Unidades de avaliação para a gama HF (13,56 MHz)

Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Interface
Profibus DP Slave
com isolação galvânica
Tecnologias RFID suportadas
HF 13.56 MHz (BIS M)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
2
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Interface
Profibus DP Slave
com isolação galvânica
Tecnologias RFID suportadas
HF 13.56 MHz (BIS M)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
2
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Material do invólucro
Alumínio, Fundição sob pressão
Temperatura ambiente
0...60 °C
Classe de proteção
IP65, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexão
Conector, 5-polos, B-codificado M12x1-Fêmea, 5-polos, B-codificado Conector, 5-polos
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar