Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Acopladores de dados RFID LF (70/455 kHz)
Formato construtivo 2
M16x1
Forma da antena
redondo
Comprimento do cabo L
0.20 m
Temperatura de armazenamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Formato construtivo 2 | M16x1 | M16x1 |
|---|---|---|
| Forma da antena | redondo | redondo |
| Comprimento do cabo L | 0.20 m | 2.00 m |
| Temperatura de armazenamento | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Material do invólucro | Latão, ABS-GF16, niquelado | Latão, ABS-GF16, niquelado |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Instalação |
isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal |
isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD