Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
RFID HF (13,56 MHz)
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
Ø 4 x 22.2 mm
Forma da antena
Tubo
Número de série UID, somente leitura
8 Byte
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS01F1
RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-152-22/A
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS M-152-03/A | BIS M-152-22/A | |
|
232,64 BRL
Preço de tabela
|
221,52 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 4 x 22.2 mm | Ø 4 x 21.7 mm |
| Forma da antena | Tubo | Tubo |
| Número de série UID, somente leitura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipos de mídias de dados suportados | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Tipo de memória | EEPROM | EEPROM |
| Dados do usuário, leitura/gravação | 112 Byte | 316 Byte |
| Temperatura de armazenamento | -25...85 °C | - |
| Temperatura de armazenamento temporário | 120 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h | - |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Material do invólucro | Vidro, transparente | Vidro, transparente |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Instalação | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD