Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Parafusos de dados para a faixa HF (13,56 MHz)
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
Ø 22 x 31 mm
Forma da antena
redondo
Número de série UID, somente leitura
8 Byte
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS00PT
RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-142-02/A-M6-GY
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS M-140-02/A-M6 | BIS M-142-02/A-M6-GY | |
|
1.266,12 BRL
Preço de tabela
|
1.196,07 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 22 x 31 mm | Ø 22 x 26 mm |
| Forma da antena | redondo | redondo |
| Número de série UID, somente leitura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipos de mídias de dados suportados | DIN ISO 15693 | - |
| Tipo de memória | FRAM | FRAM |
| Dados do usuário, leitura/gravação | 2000 Byte | 2000 Byte |
| Temperatura de armazenamento | -25...95 °C | - |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Material do invólucro | Aço, Mídia de dados: PA 12-GF30, revestido | Aço, Mídia de dados: PA 12-GF30 cinza, revestido |
| Classe de proteção |
IP68 IPx9K |
- |
| Instalação |
isento de metal (zona livre) em metal |
- |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD