Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BIS00RC

BIS U-100-02/CA

Etiquetas retangulares para a faixa UHF (860/960 MHz)

Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
840…960 MHz
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Dimensões
37.2 x 7 x 127 mm
Tipo de memória
EEPROM
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
840…960 MHz
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Dimensões
37.2 x 7 x 127 mm
Tipo de memória
EEPROM
Dados do usuário, leitura/gravação
512 Bit
Memória EPC, leitura/gravação
96 Bit
Memória TID, somente leitura
96 Bit
Forma da antena
Dipol
Instalação
metal-free (clear zone)
Temperatura de armazenamento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material do invólucro
PA 12, GF30
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar