Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Leitor RFID HF (13,56 MHz)
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
80 x 40 x 84.5 mm
Instalação
metal-free (clear zone)
Forma da antena
Tubo
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS012Z
Leitor RFID HF (13,56 MHz)
BIS VM-351-401-S4
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-351-001-S4 | BIS VM-351-401-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
5.055,08 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensões | 80 x 40 x 84.5 mm | 80 x 40 x 84.5 mm |
| Instalação | metal-free (clear zone) | on metal |
| Forma da antena | Tubo | Tubo |
| Tipos de mídias de dados suportados | DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Conexão | Conector, 4-polos | Conector, 4-polos |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS WEEE |
CE UKCA cULus WEEE FCC IC (Radio) MIC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD