Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BIS00UA

BIS M-111-02/L-PR

RFID HF (13,56 MHz)

Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
Ø 30 x 2.8 mm
Forma da antena
redondo
Número de série UID, somente leitura
8 Byte
Tipo de memória
FRAM
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
Ø 30 x 2.8 mm
Forma da antena
redondo
Número de série UID, somente leitura
8 Byte
Tipo de memória
FRAM
Dados do usuário, leitura/gravação
2000 Byte
Temperatura de armazenamento
-25...85 °C
Temperatura de armazenamento temporário
140 °C 1x100 h;-40 °C…+90 °C 1x1000 h
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Material do invólucro
PA 6
Classe de proteção
IP68
Instalação
metal-free (clear zone) (in steel)
Certificação/conformidade
CE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar