Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
RFID HF (13,56 MHz)
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
Ø 6 x 1 mm
Forma da antena
redondo
Número de série UID, somente leitura
8 Byte
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS01FH
RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-1B3-03/A
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS M-116-03/A | BIS M-1B3-03/A | |
|
173,01 BRL
Preço de tabela
|
111,38 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 6 x 1 mm | Ø 6 x 0.9 mm |
| Forma da antena | redondo | redondo |
| Número de série UID, somente leitura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipos de mídias de dados suportados | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Tipo de memória | EEPROM | EEPROM |
| Dados do usuário, leitura/gravação | 112 Byte | 112 Byte |
| Temperatura de armazenamento | -20...90 °C | -25...85 °C |
| Temperatura ambiente | 0...50 °C | -25...55 °C |
| Material do invólucro | Resina epóxi-fibras de vidro | Epoxy ELER-8 |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Instalação |
isento de metal (zona livre) em metal |
faceado em metal |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD