Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
RFID HF (13,56 MHz)
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
Ø 22 x 3 mm
Forma da antena
redondo
Número de série UID, somente leitura
8 Byte
Tipo de memória
EEPROM
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS01F9
RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-1B2-03/L
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS M-182-03/L | BIS M-1B2-03/L | |
|
-
Preço de tabela
|
80,84 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 22 x 3 mm | Ø 22 x 3 mm |
| Forma da antena | redondo | redondo |
| Número de série UID, somente leitura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo de memória | EEPROM | EEPROM |
| Tipos de mídias de dados suportados | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Dados do usuário, leitura/gravação | 112 Byte | 112 Byte |
| Temperatura de armazenamento | -40...85 °C | -40...120 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP68 |
| Instalação | metal-free (clear zone) |
isento de metal (zona livre) em metal |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Material do invólucro | - | PA 6 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD