Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Etiquetas retangulares para a faixa HF (13,56 MHz)
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
40 x 22 x 80 mm
Forma da antena
Tubo
Número de série UID, somente leitura
8 Byte
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693 (High Memory)
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS011U
RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-153-14/A
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS M-153-13/A | BIS M-153-14/A | |
|
1.657,52 BRL
Preço de tabela
|
1.973,12 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensões | 40 x 22 x 80 mm | 40 x 22 x 80 mm |
| Forma da antena | Tubo | Tubo |
| Número de série UID, somente leitura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipos de mídias de dados suportados | DIN ISO 15693 (High Memory) | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Tipo de memória | FRAM | FRAM |
| Dados do usuário, leitura/gravação | 32768 Byte | 65536 Byte |
| Temperatura de armazenamento | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Material do invólucro | POM | POM |
| Instalação |
isento de metal (zona livre) em metal |
isento de metal (zona livre) em metal |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD